Meny Sök

Glidfötter med spik

I lager

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Fotdiameter Köp
3,9567 kr - 4,8977 kr 1442 I lager
PTFE
Naturfärgad
22.1 mm
2,772 kr - 5,4291 kr 47000 I lager
HDPE;stål
Svart
22.0 mm
8,0575 kr - 8,0575 kr 2192 I lager
PTFE
Naturfärgad
30 mm
0,81 kr - 1,6287 kr 27100 I lager
HDPE
Naturfärgad
15.9 mm
4,6602 kr - 5,8169 kr 1598 I lager
PTFE
Naturfärgad
24.9 mm
0,9379 kr - 1,876 kr 21600 I lager
HDPE
Naturfärgad
19.1 mm
3,6192 kr - 4,5243 kr 1963 I lager
PTFE
Naturfärgad
19.1 mm
3,1885 kr - 6,5753 kr 57000 I lager
HDPE;stål
Svart
28.0 mm
1,172 kr - 2,3466 kr 16500 I lager
HDPE
Naturfärgad
22.2 mm
2,7338 kr - 3,3896 kr 4200 I lager
PE; stål
Naturfärgad
19.0 mm
3,8205 kr - 6,2133 kr 2250 I lager
HDPE;stål
Grå
19.0 mm
0,6305 kr - 1,2668 kr 22000 I lager
HDPE
Naturfärgad
12.7 mm
3,2316 kr - 3,2316 kr 2000 I lager
PA;Stål
Brun
27.0 mm
0,6434 kr - 1,5835 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
Träfärgad
15.9 mm
3,8636 kr - 3,8636 kr 1400 I lager
PE; stål
Naturfärgad
22.0 mm
11,677 kr - 11,677 kr 2000 I lager
PTFE
Naturfärgad
37.1 mm
3,0305 kr - 5,9419 kr 27000 I lager
HDPE;stål
Grå
25.0 mm
0,935 kr - 1,87 kr 52800 I lager
HDPE
Träfärgad
19.1 mm
3,8893 kr - 4,8402 kr 1398 I lager
PE; stål
Naturfärgad
24.0 mm
3,3343 kr - 4,1508 kr 2600 I lager
PA;Stål
Brun
24.0 mm
  • av 2
Glidfot med spik 0.870 in Stål Naturfärgad

10292112

Prisintervall
4,8977 kr - 3,9567 kr

Lagernivåer
1442 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Svart

10255360

Prisintervall
5,4291 kr - 2,772 kr

Lagernivåer
47000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 1.180 in Stål Naturfärgad

10292136

Prisintervall
8,0575 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
2192 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Naturfärgad

10155585

Prisintervall
1,6287 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
27100 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 0.980 in Stål Naturfärgad

10292129

Prisintervall
5,8169 kr - 4,6602 kr

Lagernivåer
1598 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.9 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Naturfärgad

10155592

Prisintervall
1,876 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
21600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 0.750 in Stål Naturfärgad

10292105

Prisintervall
4,5243 kr - 3,6192 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 28.0 mm Svart

10255384

Prisintervall
6,5753 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    28.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.2 mm Naturfärgad

10155608

Prisintervall
2,3466 kr - 1,172 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Naturfärgad

10280195

Prisintervall
3,3896 kr - 2,7338 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Stål Grå

10255353

Prisintervall
6,2133 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 12.7 mm Naturfärgad

10155578

Prisintervall
1,2668 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Brun

10293348

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Träfärgad

10155547

Prisintervall
1,5835 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10280201

Prisintervall
3,8636 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 1.460 in Naturfärgad

10292143

Prisintervall
11,677 kr - 11,677 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    37.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 25.0 mm Stål Grå

10255377

Prisintervall
5,9419 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Träfärgad

10155554

Prisintervall
1,87 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
52800 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10280218

Prisintervall
4,8402 kr - 3,8893 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Brun

10280256

Prisintervall
4,1508 kr - 3,3343 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål