Meny Sök

Glidfötter med spik

I lager

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Fotdiameter Köp
1,1734 kr - 2,3496 kr 43565 I lager
HDPE
Träfärgad
22.2 mm
10280225 4,4888 kr - 11,0694 kr 3600 I lager
PE; stål
Naturfärgad
27.0 mm
3,2316 kr - 3,2316 kr 2000 I lager
PA;Stål
Brun
27.0 mm
1,4803 kr - 1,7235 kr 198 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
22.0 mm
3,7502 kr - 4,8546 kr 200 I lager
PA
Naturfärgad
27.0 mm
4,6602 kr - 5,8169 kr 1598 I lager
PTFE
Naturfärgad
24.9 mm
2,0508 kr - 2,3842 kr 1457 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
30.0 mm
2,4133 kr - 3,1311 kr 3988 I lager
PA
Naturfärgad
19.0 mm
0,9379 kr - 1,876 kr 15600 I lager
HDPE
Naturfärgad
19.1 mm
3,0305 kr - 5,9419 kr 27000 I lager
HDPE;stål
Grå
25.0 mm
3,1874 kr - 4,1077 kr 1200 I lager
PA
Naturfärgad
24.0 mm
2,7338 kr - 3,3896 kr 4200 I lager
PE; stål
Naturfärgad
19.0 mm
5,1954 kr - 12,849 kr 640 I lager
PE; stål
Naturfärgad
30.0 mm
11,677 kr - 11,677 kr 2000 I lager
PTFE
Naturfärgad
37.1 mm
0,6305 kr - 1,2668 kr 22000 I lager
HDPE
Naturfärgad
12.7 mm
0,6434 kr - 1,5835 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
Träfärgad
15.9 mm
3,8636 kr - 3,8636 kr 1400 I lager
PE; stål
Naturfärgad
22.0 mm
2,5405 kr - 3,1598 kr 6344 I lager
PA;Stål
Brun
19.0 mm
1,3011 kr - 1,5081 kr 2056 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
17.0 mm
1,8961 kr - 2,2262 kr 14398 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
28.0 mm
  • av 2
Glidfot med spik 22.2 mm Träfärgad

10155561

Prisintervall
2,3496 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
43565 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Naturfärgad

10280225

Prisintervall
11,0694 kr - 4,4888 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Brun

10293348

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10301203

Prisintervall
1,7235 kr - 1,4803 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Naturfärgad

10302750

Prisintervall
4,8546 kr - 3,7502 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 0.980 in Stål Naturfärgad

10292129

Prisintervall
5,8169 kr - 4,6602 kr

Lagernivåer
1598 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.9 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 30.0 mm Naturfärgad

10301234

Prisintervall
2,3842 kr - 2,0508 kr

Lagernivåer
1457 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Naturfärgad

10302736

Prisintervall
3,1311 kr - 2,4133 kr

Lagernivåer
3988 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Naturfärgad

10155592

Prisintervall
1,876 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
15600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 25.0 mm Stål Grå

10255377

Prisintervall
5,9419 kr - 3,0305 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10302743

Prisintervall
4,1077 kr - 3,1874 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Naturfärgad

10280195

Prisintervall
3,3896 kr - 2,7338 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 30.0 mm Naturfärgad

10280232

Prisintervall
12,849 kr - 5,1954 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 1.460 in Naturfärgad

10292143

Prisintervall
11,677 kr - 11,677 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    37.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 12.7 mm Naturfärgad

10155578

Prisintervall
1,2668 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Träfärgad

10155547

Prisintervall
1,5835 kr - 0,6434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10280201

Prisintervall
3,8636 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Brun

10280249

Prisintervall
3,1598 kr - 2,5405 kr

Lagernivåer
6344 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 17.0 mm Naturfärgad

10301180

Prisintervall
1,5081 kr - 1,3011 kr

Lagernivåer
2056 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 28.0 mm Naturfärgad

10301227

Prisintervall
2,2262 kr - 1,8961 kr

Lagernivåer
14398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    28.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål