Meny Sök

Glidfötter med spik

I lager

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Fotdiameter Köp
3,9567 kr - 4,8977 kr 1442 I lager
PTFE
Naturfärgad
22.1 mm
2,772 kr - 5,4291 kr 47000 I lager
HDPE;stål
Svart
22.0 mm
0,81 kr - 1,6287 kr 27100 I lager
HDPE
Naturfärgad
15.9 mm
3,7502 kr - 4,8546 kr 200 I lager
PA
Naturfärgad
27.0 mm
3,8636 kr - 3,8636 kr 1400 I lager
PE; stål
Naturfärgad
22.0 mm
2,5405 kr - 3,1598 kr 6344 I lager
PA;Stål
Brun
19.0 mm
1,3011 kr - 1,5081 kr 2056 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
17.0 mm
1,8961 kr - 2,2262 kr 14398 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
28.0 mm
0,9379 kr - 1,876 kr 21703 I lager
HDPE
Naturfärgad
19.1 mm
1,1734 kr - 2,3496 kr 44065 I lager
HDPE
Träfärgad
22.2 mm
10280225 4,4888 kr - 11,0694 kr 3600 I lager
PE; stål
Naturfärgad
27.0 mm
3,2316 kr - 3,2316 kr 2000 I lager
PA;Stål
Brun
27.0 mm
1,4803 kr - 1,7235 kr 198 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
22.0 mm
1,6666 kr - 1,9533 kr 16627 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
24.0 mm
3,1874 kr - 4,1077 kr 1200 I lager
PA
Naturfärgad
24.0 mm
0,935 kr - 1,87 kr 52800 I lager
HDPE
Träfärgad
19.1 mm
3,8893 kr - 4,8402 kr 1398 I lager
PE; stål
Naturfärgad
24.0 mm
3,3343 kr - 4,1508 kr 2600 I lager
PA;Stål
Brun
24.0 mm
3,8205 kr - 6,2133 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE;stål
Grå
19.0 mm
0,6305 kr - 1,2668 kr 22000 I lager
HDPE
Naturfärgad
12.7 mm
  • av 2
Glidfot med spik 0.870 in Stål Naturfärgad

10292112

Prisintervall
4,8977 kr - 3,9567 kr

Lagernivåer
1442 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Svart

10255360

Prisintervall
5,4291 kr - 2,772 kr

Lagernivåer
47000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Naturfärgad

10155585

Prisintervall
1,6287 kr - 0,81 kr

Lagernivåer
27100 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Naturfärgad

10302750

Prisintervall
4,8546 kr - 3,7502 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10280201

Prisintervall
3,8636 kr - 3,8636 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Brun

10280249

Prisintervall
3,1598 kr - 2,5405 kr

Lagernivåer
6344 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 17.0 mm Naturfärgad

10301180

Prisintervall
1,5081 kr - 1,3011 kr

Lagernivåer
2056 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 28.0 mm Naturfärgad

10301227

Prisintervall
2,2262 kr - 1,8961 kr

Lagernivåer
14398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    28.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Naturfärgad

10155592

Prisintervall
1,876 kr - 0,9379 kr

Lagernivåer
21703 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.2 mm Träfärgad

10155561

Prisintervall
2,3496 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
44065 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Naturfärgad

10280225

Prisintervall
11,0694 kr - 4,4888 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Brun

10293348

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10301203

Prisintervall
1,7235 kr - 1,4803 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10301210

Prisintervall
1,9533 kr - 1,6666 kr

Lagernivåer
16627 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10302743

Prisintervall
4,1077 kr - 3,1874 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Träfärgad

10155554

Prisintervall
1,87 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
52800 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10280218

Prisintervall
4,8402 kr - 3,8893 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Brun

10280256

Prisintervall
4,1508 kr - 3,3343 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Stål Grå

10255353

Prisintervall
6,2133 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 12.7 mm Naturfärgad

10155578

Prisintervall
1,2668 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål