Meny Sök

Glidfötter - justerbar lutning

I lager

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Fotdiameter Köp
23,9381 kr - 23,9381 kr 73 I lager
M8
25.0 mm
39,4979 kr - 39,4979 kr 5100 I lager
M10
47.5 mm
31,4547 kr - 31,4547 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
38.0 mm
37,918 kr - 37,918 kr 5544 I lager
M8
38.0 mm
10186862 32,6037 kr - 32,6037 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
47.5 mm
21,5341 kr - 51,5771 kr 4900 I lager
M6
25.0 mm
39,067 kr - 39,067 kr 2120 I lager
M10
25.0 mm
42,0832 kr - 42,0832 kr 2553 I lager
M10
25.0 mm
39,7851 kr - 39,7851 kr 14781 I lager
M10
32.0 mm
42,5141 kr - 42,5141 kr 19434 I lager
M10
32.0 mm
21,9049 kr - 52,4819 kr 22150 I lager
M6
32.5 mm
44,5249 kr - 44,5249 kr 10343 I lager
M10
38.0 mm
45,6739 kr - 45,6739 kr 36174 I lager
M10
47.5 mm
40,9341 kr - 40,9341 kr 990 I lager
M10
38.0 mm
42,5141 kr - 42,5141 kr 5024 I lager
M10
47.5 mm
36,6253 kr - 36,6253 kr 3400 I lager
M10
32.0 mm
35,9071 kr - 35,9071 kr 4680 I lager
M10
25.0 mm
36,6253 kr - 36,6253 kr 5099 I lager
M8
32.0 mm
39,4979 kr - 39,4979 kr 3011 I lager
M8
47.5 mm
30,4493 kr - 30,4493 kr 26416 I lager
M8
32.0 mm
  • av 2
Justerbara svängfötter 25.0 mm M8 Svart

10186794

Prisintervall
23,9381 kr - 23,9381 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 47.5 mm M10 Svart

10186909

Prisintervall
39,4979 kr - 39,4979 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 38.0 mm M8 Svart

10186855

Prisintervall
31,4547 kr - 31,4547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 38.0 mm M8 Svart

10186817

Prisintervall
37,918 kr - 37,918 kr

Lagernivåer
5544 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 47.5 mm M8 Svart

10186862

Prisintervall
32,6037 kr - 32,6037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 25.0 mm M6 Svart

10252536

Prisintervall
51,5771 kr - 21,5341 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 25.0 mm M10 Svart

10186916

Prisintervall
39,067 kr - 39,067 kr

Lagernivåer
2120 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 25.0 mm M10 Svart

10186954

Prisintervall
42,0832 kr - 42,0832 kr

Lagernivåer
2553 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.0 mm M10 Svart

10186923

Prisintervall
39,7851 kr - 39,7851 kr

Lagernivåer
14781 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.0 mm M10 Svart

10186961

Prisintervall
42,5141 kr - 42,5141 kr

Lagernivåer
19434 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.5 mm M6 Svart

10252543

Prisintervall
52,4819 kr - 21,9049 kr

Lagernivåer
22150 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    32.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 38.0 mm M10 Svart

10186978

Prisintervall
44,5249 kr - 44,5249 kr

Lagernivåer
10343 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 47.5 mm M10 Svart

10186985

Prisintervall
45,6739 kr - 45,6739 kr

Lagernivåer
36174 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 38.0 mm M10 Svart

10186930

Prisintervall
40,9341 kr - 40,9341 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 47.5 mm M10 Svart

10186947

Prisintervall
42,5141 kr - 42,5141 kr

Lagernivåer
5024 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.0 mm M10 Svart

10186886

Prisintervall
36,6253 kr - 36,6253 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 25.0 mm M10 15.0 mm Svart

10186879

Prisintervall
35,9071 kr - 35,9071 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.0 mm M8 Svart

10186800

Prisintervall
36,6253 kr - 36,6253 kr

Lagernivåer
5099 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 47.5 mm M8 Svart

10186824

Prisintervall
39,4979 kr - 39,4979 kr

Lagernivåer
3011 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen
Justerbara svängfötter 32.0 mm M8 Svart

10186848

Prisintervall
30,4493 kr - 30,4493 kr

Lagernivåer
26416 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material, gänga
    Kolstål
  • Allt material, bas
    Polypropen