Våra glidande snäppreglar har en glidande snabböppnande hake. De passar för små luckor och finns för olika paneltjocklek och låsbehov för ökad säkerhet.
Serienummer: SR5539
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel längd, hål | Material, spärr | Typ av spärr | Kompatibel hålbredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6287 kr - 5,1429 kr | 3500 I lager |
|
PA6 GFR30
|
Snabbstängande glidlås
|
|
||
| 39,5989 kr - 61,5983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 6,8414 kr - 11,1488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,9221 kr - 6,101 kr | 4918 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,2622 kr - 10,5794 kr | 110 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7,6226 kr - 11,8574 kr | 2240 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 48,4518 kr - 75,3695 kr | 1187 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 20059804 | 8,4987 kr - 13,2201 kr | 4739 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta