Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,9191 kr - 1,4176 kr 339500 I lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,8014 kr - 2,2239 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
1,3005 kr - 1,4305 kr 2000 I lager
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,8508 kr - 1,1016 kr 68000 I lager
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,6869 kr - 2,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,5923 kr - 0,7669 kr 58476 I lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
1,0638 kr - 1,4148 kr Fråga angående leveranstidhär
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
1,1036 kr - 1,3626 kr Fråga angående leveranstidhär
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,8717 kr - 1,1318 kr 1342 I lager
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,7879 kr - 0,8667 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,5877 kr - 1,374 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
1,0012 kr - 2,3399 kr 500 I lager
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,6055 kr - 0,9321 kr 45388 I lager
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
1,1674 kr - 1,7953 kr 129340 I lager
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,7369 kr - 1,1332 kr 37403 I lager
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,7371 kr - 0,8108 kr Fråga angående leveranstidhär
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,5319 kr - 0,7087 kr 1983 I lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,6326 kr - 0,8448 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
1,6869 kr - 2,2447 kr 1000 I lager
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
2,4783 kr - 3,0597 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
  • av 3
Nylon 6/6 4.2 mm Genomföringsmutter 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prisintervall
1,4176 kr - 0,9191 kr

Lagernivåer
339500 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.2
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prisintervall
2,2239 kr - 1,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    18.8 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prisintervall
1,4305 kr - 1,3005 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    17.6 mm
  • Totallängd
    24.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prisintervall
1,1016 kr - 0,8508 kr

Lagernivåer
68000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    17.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prisintervall
2,2447 kr - 1,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prisintervall
0,7669 kr - 0,5923 kr

Lagernivåer
58476 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
Plåtmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Prisintervall
1,4148 kr - 1,0638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #12
  • Huvuddiameter
    13.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Totallängd
    10.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prisintervall
1,3626 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.3 mm
  • Totallängd
    27.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prisintervall
1,1318 kr - 0,8717 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    13.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prisintervall
0,8667 kr - 0,7879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prisintervall
1,374 kr - 0,5877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prisintervall
2,3399 kr - 1,0012 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Totallängd
    16.15 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Genomföringsmutter 5.0 x 5.0 mm

10091388

Prisintervall
0,9321 kr - 0,6055 kr

Lagernivåer
45388 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    2.9
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Prisintervall
1,7953 kr - 1,1674 kr

Lagernivåer
129340 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.8
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Prisintervall
1,1332 kr - 0,7369 kr

Lagernivåer
37403 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    3.5
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prisintervall
0,8108 kr - 0,7371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prisintervall
0,7087 kr - 0,5319 kr

Lagernivåer
1983 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #4
  • Huvuddiameter
    6.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Prisintervall
0,8448 kr - 0,6326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Prisintervall
2,2447 kr - 1,6869 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prisintervall
3,0597 kr - 2,4783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Hålstorlek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm