Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Skruvstorlek | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8979 kr - 1,1085 kr | 9000 I lager |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,1771 kr - 1,4533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8393 kr - 1,0362 kr | 5892 I lager |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,2116 kr - 1,8196 kr | 2795 I lager |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,7622 kr - 0,9223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9932 kr - 1,2018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8283 kr - 1,0226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,5141 kr - 0,7712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8504 kr - 1,0498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,6828 kr - 0,751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8742 kr - 1,0793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,7767 kr - 0,9398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,5141 kr - 0,7712 kr | 2453 I lager |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8302 kr - 1,0249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8575 kr - 1,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9467 kr - 1,4601 kr | 11750 I lager |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2024 kr - 1,8492 kr | 83840 I lager |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,759 kr - 1,1672 kr | 84153 I lager |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0957 kr - 1,4573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0313 kr - 2,4101 kr | 500 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm