Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,5141 kr - 0,7712 kr 2453 I lager
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
1,1771 kr - 1,4533 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8575 kr - 1,3952 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8504 kr - 1,0498 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,6828 kr - 0,751 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,8979 kr - 1,1085 kr 9000 I lager
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,8302 kr - 1,0249 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8393 kr - 1,0362 kr 5892 I lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8283 kr - 1,0226 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,7767 kr - 0,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,8742 kr - 1,0793 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,2116 kr - 1,8196 kr 2795 I lager
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,7622 kr - 0,9223 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,9932 kr - 1,2018 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,6417 kr - 0,8561 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4465 kr - 0,5402 kr 1395 I lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
2,3873 kr - 2,9473 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,6053 kr - 1,4152 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,6101 kr - 0,7899 kr 58476 I lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • av 3
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    16.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Prisintervall
1,4533 kr - 1,1771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    17.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Prisintervall
1,3952 kr - 0,8575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    12.7 mm
  • Totallängd
    26.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Prisintervall
1,0498 kr - 0,8504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Prisintervall
0,751 kr - 0,6828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Prisintervall
1,1085 kr - 0,8979 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    15.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    15.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Prisintervall
1,0249 kr - 0,8302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    18.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Prisintervall
1,0362 kr - 0,8393 kr

Lagernivåer
5892 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    23.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Prisintervall
1,0226 kr - 0,8283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Totallängd
    21.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Prisintervall
0,9398 kr - 0,7767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    16.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Prisintervall
1,0793 kr - 0,8742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Prisintervall
1,8196 kr - 1,2116 kr

Lagernivåer
2795 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Prisintervall
0,9223 kr - 0,7622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Prisintervall
1,2018 kr - 0,9932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prisintervall
0,8561 kr - 0,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prisintervall
0,5402 kr - 0,4465 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    10.75 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prisintervall
2,9473 kr - 2,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    13.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prisintervall
1,4152 kr - 0,6053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prisintervall
0,7899 kr - 0,6101 kr

Lagernivåer
58476 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm