Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.
Serienummer: SR1712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta paneltjocklek | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,1988 kr - 32,1988 kr | 1050 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 73,4189 kr - 73,4189 kr | 210 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 45,1603 kr - 45,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10163337 | 2 464,7829 kr - 2 464,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | 480 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 713,0063 kr - 1 713,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 5 775,7809 kr - 5 775,7809 kr | 57 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,3209 kr - 11,3209 kr | 11420 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 19,1218 kr - 19,1218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.319 in
8.1 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4 481,0012 kr - 5 425,5977 kr | 55 I lager |
0.043 in
1.1 mm
|
Grå
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 742,1735 kr - 898,5879 kr | 5 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Vit
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyren
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2 221,701 kr - 2 221,701 kr | 129 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 298,1527 kr - 1 298,1527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.071 in
1.8 mm
|
Svart
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2 456,119 kr - 2 456,119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5 609,088 kr - 5 609,088 kr | 3 I lager |
0.06 in
1.52 mm
|
Svart
|
0.093 in
2.36 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 183,2051 kr - 1 183,2051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 16,2289 kr - 16,2289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.193 in
4.9 mm
|
Polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 11 578,1165 kr - 11 578,1165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
Svart
|
0.055 in
1.4 mm
|
Rostfritt stål
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 11 015,0306 kr - 11 015,0306 kr | 2 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
Svart
|
0.043 in
1.1 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10 264,9434 kr - 10 264,9434 kr | 21 I lager |
0.114 in
2.9 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm