Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
47,3975 kr - 47,3975 kr 600 I lager
4.4 mm
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr 21 I lager
4.6 mm
39,293 kr - 39,293 kr 30 I lager
4.4 mm
498,1907 kr - 498,1907 kr 8 I lager
2.2 mm
619,8155 kr - 619,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
8.30 mm
441,1557 kr - 441,1557 kr Fråga angående leveranstidhär
5.60 mm
47,7033 kr - 47,7033 kr 60 I lager
4.4 mm
36,4817 kr - 36,4817 kr 60 I lager
2.4 mm
68,4132 kr - 68,4132 kr 330 I lager
6.1 mm
71,2804 kr - 71,2804 kr 60 I lager
8.0 mm
43,8449 kr - 43,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
7.2 mm
31,261 kr - 31,261 kr 1320 I lager
4.4 mm
34,7795 kr - 34,7795 kr 90 I lager
6.4 mm
43,5195 kr - 43,5195 kr 570 I lager
5.0 mm
54,0044 kr - 54,0044 kr 90 I lager
7.2 mm
10163337 2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr Fråga angående leveranstidhär
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
11 223,198 kr - 11 223,198 kr 13 I lager
3.3 mm
5.8 mm
  • av 5
Genomföringslist 4.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026540

Prisintervall
47,3975 kr - 47,3975 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160619

Prisintervall
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160626

Prisintervall
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 4.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10019672

Prisintervall
39,293 kr - 39,293 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 2.4 mm Polyeten Naturfärgad

10268261

Prisintervall
498,1907 kr - 498,1907 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.8 mm
  • Inre bredd
    0.9 mm
  • Totallängd
    2.2 mm
Genomföringslist 5.8 mm Polyeten Naturfärgad

10268308

Prisintervall
619,8155 kr - 619,8155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    4.0 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
Genomföringslist 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

10268292

Prisintervall
441,1557 kr - 441,1557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm
  • Totallängd
    5.6 mm
Genomföringslist 4.4 mm

10019689

Prisintervall
47,7033 kr - 47,7033 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026533

Prisintervall
36,4817 kr - 36,4817 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    2.4 mm
  • Total bredd
    2.4 mm
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026571

Prisintervall
68,4132 kr - 68,4132 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Total bredd
    6.1 mm
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026588

Prisintervall
71,2804 kr - 71,2804 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021729

Prisintervall
43,8449 kr - 43,8449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Total bredd
    7.2 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026625

Prisintervall
31,261 kr - 31,261 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021712

Prisintervall
34,7795 kr - 34,7795 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026618

Prisintervall
43,5195 kr - 43,5195 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Total bredd
    5.0 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026656

Prisintervall
54,0044 kr - 54,0044 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Total bredd
    7.2 mm
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Prisintervall
2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist

10160558

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160589

Prisintervall
11 223,198 kr - 11 223,198 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål