Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
10 986,8804 kr - 10 986,8804 kr 1 I lager
4.8 mm
11 913,9962 kr - 11 913,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr 6 I lager
1.1 mm
3.3 mm
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr 45 I lager
1 246,8413 kr - 1 246,8413 kr 96 I lager
2 629,0058 kr - 2 629,0058 kr 32 I lager
1 541,8547 kr - 1 541,8547 kr Fråga angående leveranstidhär
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
5.8 mm
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr 3 I lager
3 293,6935 kr - 3 293,6935 kr Fråga angående leveranstidhär
3 777,898 kr - 3 777,898 kr Fråga angående leveranstidhär
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr 5 I lager
1.4 mm
3.3 mm
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr 1 I lager
3.6 mm
5 470,4064 kr - 5 470,4064 kr 142 I lager
6.74 mm
1 536,992 kr - 2 045,7364 kr 1 I lager
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr 21 I lager
4.6 mm
47,7033 kr - 47,7033 kr 60 I lager
4.4 mm
  • av 5
Genomföringslist 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160565

Prisintervall
10 986,8804 kr - 10 986,8804 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10641378

Prisintervall
11 913,9962 kr - 11 913,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160633

Prisintervall
10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Prisintervall
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Prisintervall
1 246,8413 kr - 1 246,8413 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Prisintervall
2 629,0058 kr - 2 629,0058 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Prisintervall
1 541,8547 kr - 1 541,8547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160572

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Prisintervall
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Prisintervall
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Prisintervall
3 293,6935 kr - 3 293,6935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Prisintervall
3 777,898 kr - 3 777,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160640

Prisintervall
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexible
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160602

Prisintervall
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10165973

Prisintervall
5 470,4064 kr - 5 470,4064 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    6.74 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 9.5 mm PS Vit

10152768

Prisintervall
2 045,7364 kr - 1 536,992 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160619

Prisintervall
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160626

Prisintervall
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 4.4 mm

10019689

Prisintervall
47,7033 kr - 47,7033 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm