Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.
Serienummer: SR1712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel paneltjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,3975 kr - 47,3975 kr | 600 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr | 21 I lager |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 39,293 kr - 39,293 kr | 30 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 498,1907 kr - 498,1907 kr | 8 I lager |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 619,8155 kr - 619,8155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 441,1557 kr - 441,1557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 47,7033 kr - 47,7033 kr | 60 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 36,4817 kr - 36,4817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 68,4132 kr - 68,4132 kr | 330 I lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 71,2804 kr - 71,2804 kr | 60 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 43,8449 kr - 43,8449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 31,261 kr - 31,261 kr | 1320 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 34,7795 kr - 34,7795 kr | 60 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 43,5195 kr - 43,5195 kr | 570 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 54,0044 kr - 54,0044 kr | 90 I lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10163337 | 2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
| 11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11 223,198 kr - 11 223,198 kr | 13 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta