Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr 10 I lager
2 614,618 kr - 2 614,618 kr Fråga angående leveranstidhär
1 655,2784 kr - 2 002,9605 kr 5 I lager
720,5567 kr - 872,4154 kr 4 I lager
4 350,4865 kr - 5 267,5705 kr 57 I lager
5 607,5542 kr - 5 607,5542 kr 61 I lager
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr 2 I lager
7.44 mm
3 257,5003 kr - 3 257,5003 kr Fråga angående leveranstidhär
15,7562 kr - 15,7562 kr 100 I lager
8.3 mm
5 670,9649 kr - 5 670,9649 kr Fråga angående leveranstidhär
8.23 mm
2 949,6062 kr - 2 949,6062 kr 51 I lager
8,1204 kr - 8,1204 kr 2090 I lager
3.8 mm
12,9122 kr - 12,9122 kr 179 I lager
9.8 mm
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr 21 I lager
4.6 mm
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr 2 I lager
3.6 mm
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
11 223,198 kr - 11 223,198 kr 13 I lager
3.3 mm
5.8 mm
498,1907 kr - 498,1907 kr 9 I lager
2.2 mm
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
47,3975 kr - 47,3975 kr 630 I lager
4.4 mm
  • av 5
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Prisintervall
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm LDPE

10172155

Prisintervall
2 614,618 kr - 2 614,618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    2.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grå

10153833

Prisintervall
2 002,9605 kr - 1 655,2784 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Rullängd
    1.2 m
Genomföringslist 14.3 mm PS Vit

10152751

Prisintervall
872,4154 kr - 720,5567 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
  • Inre bredd
    3.6 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grå

10153857

Prisintervall
5 267,5705 kr - 4 350,4865 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Rullängd
    1.2 m
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Prisintervall
5 607,5542 kr - 5 607,5542 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10165980

Prisintervall
5 445,7165 kr - 5 445,7165 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    7.44 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Prisintervall
3 257,5003 kr - 3 257,5003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 5.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160695

Prisintervall
15,7562 kr - 15,7562 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    8.3 mm
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10166055

Prisintervall
5 670,9649 kr - 5 670,9649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    8.23 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Prisintervall
2 949,6062 kr - 2 949,6062 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 320.5 mm

10160664

Prisintervall
8,1204 kr - 8,1204 kr

Lagernivåer
2090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    1.4 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    3.8 mm
Genomföringslist 6.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160701

Prisintervall
12,9122 kr - 12,9122 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    9.8 mm
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160626

Prisintervall
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160596

Prisintervall
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160619

Prisintervall
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160589

Prisintervall
11 223,198 kr - 11 223,198 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 2.4 mm Polyeten Naturfärgad

10268261

Prisintervall
498,1907 kr - 498,1907 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.8 mm
  • Inre bredd
    0.9 mm
  • Totallängd
    2.2 mm
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 4.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026540

Prisintervall
47,3975 kr - 47,3975 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm