Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.
Serienummer: SR1712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Minsta paneltjocklek | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 578,1165 kr - 11 578,1165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
Svart
|
0.055 in
1.4 mm
|
Rostfritt stål
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 11 015,0306 kr - 11 015,0306 kr | 2 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
Svart
|
0.043 in
1.1 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 49,1344 kr - 49,1344 kr | 60 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | 480 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 73,4189 kr - 73,4189 kr | 180 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 45,1603 kr - 45,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 32,1988 kr - 32,1988 kr | 870 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10163337 | 2 464,7829 kr - 2 464,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 11 316,4868 kr - 11 316,4868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Rostfritt stål
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2 707,876 kr - 2 707,876 kr | 32 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 588,1104 kr - 1 588,1104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.102 in
2.6 mm
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5 634,5186 kr - 5 634,5186 kr | 135 I lager |
0.03 in
0.76 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 738,8503 kr - 1 738,8503 kr | 264 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 167,3758 kr - 1 167,3758 kr | 43 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 284,2466 kr - 1 284,2466 kr | 187 I lager |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.106 in
2.7 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 583,1018 kr - 2 107,1085 kr | 1 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polystyren
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 918,811 kr - 1 112,4022 kr | 2 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Grå
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,8554 kr - 7,8554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 16,421 kr - 20,5633 kr | 149 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10 596,3835 kr - 10 596,3835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.055 in
1.4 mm
|
Svart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Rostfritt stål
|
0.197 in
5.0 mm