Meny Sök

Genomföringslist 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna massiva genomföringsremsa skyddar mot vassa panelkanter som kan äventyra säkerheten för delar och människor som får kontakt med dem.
Essentra artikelnummer:

10019665

Tillverkarens artikelnummer:

NGSE-1

330 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 + 34,4185 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 032,56 kr

30 x 34,4185 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ 1
Kanalhöjd 2.4 mm
Totallängd 2.4 mm
Total bredd 2.4 mm
Allt material Polyamid 6
Rullängd 30.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss