10305591
551948
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 405,024 kr |
| 10 + | 709,2193 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stångdiameter | 0.394 in |
|---|---|
| Stångdiameter | 10.0 mm |
| Rördiameter | 0.906 in |
| Rördiameter | 23.0 mm |
| Slaglängd | 11.811 in |
| Slaglängd | 300.0 mm |
| Rörlängd | 13.583 in |
| Rörlängd | 345.0 mm |
| Maximal kraft | 750.0 N |
| Maximal kraft | 750.0 N |
| Gängstorlek | M8 |
| Slutför | Nitridbehandlad |
| Stavmaterial | Stål |
| Allt material | Stål |
| Gängad längd | 0.472 in |
| Gängad längd | 12.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta