Meny Sök

Gasfjäder 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Stål

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Beställ de fästelement som passar din tillämpning för sig.
Essentra artikelnummer:

10305584

Tillverkarens artikelnummer:

551947

7 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 405,024 kr
10 + 709,2193 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 405,02 kr

1 x 1 405,024 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Stångdiameter 10.0 mm
Rördiameter 23.0 mm
Slaglängd 300.0 mm
Rörlängd 345.0 mm
Maximal kraft 550.0 N
Gängstorlek M8
Slutför Nitridbehandlad
Stavmaterial Stål
Allt material Stål
Gängad längd 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss