Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 628,8852 kr |
10 + | 317,4752 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.236 in |
Tube Diameter | 15.0 mm |
Tube Diameter | 0.591 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Tube Length | 130.0 mm |
Tube Length | 5.118 in |
Maximum Force | 200.0 N |
Maximum Force | 200.0 N |
Thread Size | M5 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 10.0 mm |
Threaded Length | 0.394 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta