Meny Sök

Justerbar gasfjäder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av 316L rostfritt stål, både stav och rör. Den har hög korrosionsresistens för yttre tillämpningar tack vare en speciell ytfinish och har testats med saltsprej i 1 000 timmar. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10203200

Tillverkarens artikelnummer:

1253255

1 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 645.0 mm
Slaglängd 300.0 mm
Stångdiameter 10.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Svart
Rörlängd 345.0 mm
Tillbehör ingår 4 x G5 kulleder av rostfritt stål (inpassade); 4 x J2 platta öglor av rostfritt stål
Maximal kraft 1200.0 N
Ytfinish, stomme Epoxypulverlackerad
Stavmaterial Stål
Rördiameter 23.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss