Meny Sök

Justerbar gasfjäder 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av 316L rostfritt stål, både stav och rör. Den har hög korrosionsresistens för yttre tillämpningar tack vare en speciell ytfinish och har testats med saltsprej i 1 000 timmar. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10203170

Tillverkarens artikelnummer:

1253252

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 3 679,6253 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 679,63 kr

1 x 3 679,6253 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 245.0 mm
Slaglängd 100.0 mm
Stångdiameter 10.0 mm
Gängstorlek M8 x 1.25
Färg Svart
Rörlängd 145.0 mm
Tillbehör ingår 4 x G5 kulleder av rostfritt stål (inpassade); 4 x J2 platta öglor av rostfritt stål
Maximal kraft 1200.0 N
Stavmaterial 316 Rostfritt stål
Rördiameter 23.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss