Meny Sök

Justerbar gasfjäder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av 316L rostfritt stål, både stav och rör. Den har hög korrosionsresistens för yttre tillämpningar tack vare en speciell ytfinish och har testats med saltsprej i 1 000 timmar. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10203132

Tillverkarens artikelnummer:

1253248

2 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 464.0 mm
Slaglängd 200.0 mm
Stångdiameter 8.0 mm
Gängstorlek M6
Färg Svart
Rörlängd 264.0 mm
Tillbehör ingår 4 x PE Kulleder av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E2 nylonöglor
Maximal kraft 650.0 N
Stavmaterial Rostfritt stål 316L
Rördiameter 18.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss