10494509
1253245
Antal | Enhetspris |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Justerbar kraft |
---|---|
Längd med utsträckt kolv | 240.0 mm |
Längd med utsträckt kolv | 9.449 in |
Slaglängd | 3.937 in |
Slaglängd | 100.0 mm |
Stångdiameter | 6.0 mm |
Stångdiameter | 0.236 in |
Gängstorlek | M5 X 0.8 |
Färg | Svart |
Rörlängd | 140.0 mm |
Rörlängd | 5.512 in |
Tillbehör ingår | 4 x PE Kulleder av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E2 nylonöglor |
Maximal kraft | 400.0 N |
Maximal kraft | 400.0 N |
Stavmaterial | Rostfritt stål 316L |
Rördiameter | 0.591 in |
Rördiameter | 15.0 mm |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta