10203095
1253244
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Justerbar kraft |
|---|---|
| Längd med utsträckt kolv | 13.386 in |
| Längd med utsträckt kolv | 340.0 mm |
| Slaglängd | 5.906 in |
| Slaglängd | 150.0 mm |
| Stångdiameter | 0.236 in |
| Stångdiameter | 6.0 mm |
| Gängstorlek | M5 x 0.8 |
| Färg | Svart |
| Rörlängd | 7.48 in |
| Rörlängd | 190.0 mm |
| Tillbehör ingår | 4 x PE Kulleder av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E2 nylonöglor |
| Maximal kraft | 400.0 N |
| Maximal kraft | 400.0 N |
| Stavmaterial | Rostfritt stål 316L |
| Rördiameter | 0.591 in |
| Rördiameter | 15.0 mm |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta