Meny Sök

Gångjärnsstift - Standard

I lager

Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Totallängd Köp
0,4312 kr - 0,4312 kr 16998 I lager
1.2 mm
12.7 mm
0,4359 kr - 0,5383 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
0,7291 kr - 0,9001 kr 16996 I lager
3.2 mm
9.5 mm
0,5139 kr - 0,6344 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
12.7 mm
0,472 kr - 0,472 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
9.5 mm
0,5411 kr - 0,668 kr 10998 I lager
4.7 mm
15.9 mm
0,7033 kr - 0,7033 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.0 mm
1,6053 kr - 1,6053 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
6.4 mm
0,5419 kr - 0,669 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
3.2 mm
0,423 kr - 0,423 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
9.5 mm
0,9792 kr - 1,209 kr 7966 I lager
2.4 mm
6.4 mm
1,2543 kr - 1,2543 kr Fråga angående leveranstidhär
6.2 mm
31.8 mm
0,5184 kr - 0,6399 kr 11000 I lager
4.7 mm
3.2 mm
10364178 0,8151 kr - 1,0063 kr 996 I lager
7.9 mm
15.9 mm
0,5573 kr - 0,688 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
7.9 mm
0,7191 kr - 0,8878 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.2 mm
0,5022 kr - 0,6201 kr 10000 I lager
4.7 mm
6.4 mm
0,423 kr - 0,423 kr 16998 I lager
1.6 mm
6.4 mm
0,438 kr - 0,438 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
12.7 mm
0,5754 kr - 0,5754 kr 894 I lager
4.7 mm
12.7 mm
  • av 2
Stift 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363812

Prisintervall
0,4312 kr - 0,4312 kr

Lagernivåer
16998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363782

Prisintervall
0,5383 kr - 0,4359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363973

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
16996 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetal

10364055

Prisintervall
0,6344 kr - 0,5139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    5.3 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364109

Prisintervall
0,472 kr - 0,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364031

Prisintervall
0,668 kr - 0,5411 kr

Lagernivåer
10998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364086

Prisintervall
0,7033 kr - 0,7033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetal

10364208

Prisintervall
1,6053 kr - 1,6053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    11.1 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364130

Prisintervall
0,669 kr - 0,5419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363805

Prisintervall
0,423 kr - 0,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363881

Prisintervall
1,209 kr - 0,9792 kr

Lagernivåer
7966 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

10364062

Prisintervall
1,2543 kr - 1,2543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.2 mm
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10363997

Prisintervall
0,6399 kr - 0,5184 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364178

Prisintervall
1,0063 kr - 0,8151 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    15.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363898

Prisintervall
0,688 kr - 0,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363867

Prisintervall
0,8878 kr - 0,7191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364000

Prisintervall
0,6201 kr - 0,5022 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363836

Prisintervall
0,423 kr - 0,423 kr

Lagernivåer
16998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363850

Prisintervall
0,438 kr - 0,438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.6 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364024

Prisintervall
0,5754 kr - 0,5754 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790