Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4923 kr - 0,6078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6271 kr - 0,6271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,9792 kr - 1,209 kr | 7966 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9902 kr - 1,2225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4312 kr - 0,4312 kr | 27000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6957 kr - 0,8589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4312 kr - 0,4312 kr | 16998 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4359 kr - 0,5383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,423 kr - 0,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,438 kr - 0,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,423 kr - 0,423 kr | 16998 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5419 kr - 0,669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7033 kr - 0,7033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,444 kr - 0,5481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2543 kr - 1,2543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | 894 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7457 kr - 0,9207 kr | 7998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7291 kr - 0,9001 kr | 4998 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4639 kr - 0,4639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta