Meny Sök

Gångjärnsstift - Standard

I lager

Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Totallängd Köp
0,4359 kr - 0,5383 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
3.2 mm
0,4312 kr - 0,4312 kr 16998 I lager
1.2 mm
12.7 mm
0,6957 kr - 0,8589 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
7.9 mm
0,4312 kr - 0,4312 kr 27000 I lager
1.6 mm
9.5 mm
0,4923 kr - 0,6078 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
9.5 mm
0,6271 kr - 0,6271 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
4.8 mm
0,438 kr - 0,438 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
12.7 mm
0,423 kr - 0,423 kr 16998 I lager
1.6 mm
6.4 mm
0,9792 kr - 1,209 kr 7966 I lager
2.4 mm
6.4 mm
0,9902 kr - 1,2225 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
9.5 mm
0,472 kr - 0,472 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
9.5 mm
0,7291 kr - 0,9001 kr 15996 I lager
3.2 mm
9.5 mm
0,7457 kr - 0,9207 kr 7998 I lager
3.2 mm
3.2 mm
0,5139 kr - 0,6344 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
12.7 mm
2000 I lager
7.9 mm
12.7 mm
0,444 kr - 0,5481 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.4 mm
0,7291 kr - 0,9001 kr 4998 I lager
2.4 mm
9.5 mm
0,4639 kr - 0,4639 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
6.4 mm
0,423 kr - 0,423 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
9.5 mm
0,7191 kr - 0,8878 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
3.2 mm
  • av 2
Stift 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363782

Prisintervall
0,5383 kr - 0,4359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363812

Prisintervall
0,4312 kr - 0,4312 kr

Lagernivåer
16998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

10364192

Prisintervall
0,8589 kr - 0,6957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    9.3 mm
  • Totallängd
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363843

Prisintervall
0,4312 kr - 0,4312 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364017

Prisintervall
0,6078 kr - 0,4923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.7 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363874

Prisintervall
0,6271 kr - 0,6271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    4.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363850

Prisintervall
0,438 kr - 0,438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.6 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363836

Prisintervall
0,423 kr - 0,423 kr

Lagernivåer
16998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363881

Prisintervall
1,209 kr - 0,9792 kr

Lagernivåer
7966 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364154

Prisintervall
1,2225 kr - 0,9902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364109

Prisintervall
0,472 kr - 0,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363973

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
15996 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363935

Prisintervall
0,9207 kr - 0,7457 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    3.2 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetal

10364055

Prisintervall
0,6344 kr - 0,5139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    5.3 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364161


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    7.9 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363799

Prisintervall
0,5481 kr - 0,444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363904

Prisintervall
0,9001 kr - 0,7291 kr

Lagernivåer
4998 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364093

Prisintervall
0,4639 kr - 0,4639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    6.4 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363805

Prisintervall
0,423 kr - 0,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    1.2 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363867

Prisintervall
0,8878 kr - 0,7191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    2.4 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Acetal
  • Commodity Code
    3926909790