Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6957 kr - 0,8589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7291 kr - 0,9001 kr | 15996 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,472 kr - 0,472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5139 kr - 0,6344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,423 kr - 0,423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,7191 kr - 0,8878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6053 kr - 1,6053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5411 kr - 0,668 kr | 10998 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7033 kr - 0,7033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7457 kr - 0,9207 kr | 7998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5419 kr - 0,669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | 894 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5573 kr - 0,688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,2543 kr - 1,2543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5022 kr - 0,6201 kr | 10000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7291 kr - 0,9001 kr | 4998 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9792 kr - 1,209 kr | 7966 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5184 kr - 0,6399 kr | 11000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7637 kr - 0,9428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta