Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 3,6953 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Threaded |
---|---|
Head Shape | Hexagonal |
Sealing | Neoprene Washer |
Full Material | High Density Polyethylene |
Colour | Yellow |
Compatible Thread Standard (All) | Metric |
Compatible Thread Sizes (All) | M36 x 2.0 |
Threaded Height | 16.0 mm |
Threaded Height | 0.63 in |
Overall Diameter | 44.5 mm |
Overall Diameter | 1.752 in |
Overall Height | 18.0 mm |
Overall Height | 0.709 in |
Distance Across Flats | 39.0 mm |
Distance Across Flats | 1.535 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta