Meny Sök

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

I lager

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material H L Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Köp
3,3078 kr - 5,0798 kr 3894 I lager
17.0 mm
Gul
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
2,4662 kr - 6,0155 kr 956 I lager
20.0 mm
Gul
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
3996 I lager
23.5 mm
Gul
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
5,8852 kr - 15,6167 kr 14748 I lager
33.0 mm
Gul
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 I lager
19.5 mm
Gul
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
2900 I lager
25.0 mm
Gul
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
3217 I lager
34.0 mm
Gul
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
4,456 kr - 8,4663 kr 3386 I lager
27.0 mm
Gul
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
1000 I lager
21.0 mm
Gul
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
1500 I lager
30.0 mm
Gul
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
2,7414 kr - 4,2217 kr 3000 I lager
18.0 mm
Gul
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
4,3438 kr - 8,2138 kr 1000 I lager
23.0 mm
Gul
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/16 x 20 HDPE Gul

10145722

Prisintervall
5,0798 kr - 3,3078 kr

Lagernivåer
3894 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 9/16 x 18 HDPE Gul

10145746

Prisintervall
6,0155 kr - 2,4662 kr

Lagernivåer
956 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 11/16 x 16 HDPE Gul

10145791


Lagernivåer
3996 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1 in x 12 HDPE Gul

10145876

Prisintervall
15,6167 kr - 5,8852 kr

Lagernivåer
14748 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 9/16 x 18 HDPE Gul

10145753


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 3/4 x 16 HDPE Gul

10145807


Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1-1/16 x 12 HDPE Gul

10145913


Lagernivåer
3217 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 13/16 x 16 HDPE Gul

10145838

Prisintervall
8,4663 kr - 4,456 kr

Lagernivåer
3386 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 5/8 x 18 HDPE Gul

10145760


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/8 x 14 HDPE Gul

10145852


Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1/2 in x 20 HDPE Gul

10145739

Prisintervall
4,2217 kr - 2,7414 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 11/16 x 16 HDPE Gul

10145784

Prisintervall
8,2138 kr - 4,3438 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE