Meny Sök

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

I lager

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material H L Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Köp
1500 I lager
30.0 mm
Gul
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4 – Extra kraftigt
2,7414 kr - 4,2217 kr 3000 I lager
18.0 mm
Gul
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4 – Extra kraftigt
4,3438 kr - 8,2138 kr 1000 I lager
23.0 mm
Gul
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4 – Extra kraftigt
  • av 2
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/8 x 14 HDPE Gul

10145852


Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1/2 in x 20 HDPE Gul

10145739

Prisintervall
4,2217 kr - 2,7414 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 11/16 x 16 HDPE Gul

10145784

Prisintervall
8,2138 kr - 4,3438 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE