Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | H | L | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4113 kr - 9,0059 kr | 9606 I lager |
0.854 in
21.7 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 1,6864 kr - 6,3091 kr | 12960 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 7,9979 kr - 9,6775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 2,722 kr - 10,2378 kr | 12278 I lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Röd
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 2,0415 kr - 7,6076 kr | 11780 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 0,963 kr - 3,6123 kr | 21570 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 2,0415 kr - 7,6076 kr | 14940 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,818 kr - 3,0463 kr | 7600 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,858 kr - 3,2128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | 19500 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 7,0916 kr | 24300 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 4,4742 kr - 8,4603 kr | 1000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 2,5401 kr - 6,196 kr | 956 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
| 3996 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
| 6,0618 kr - 16,0852 kr | 14748 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4
|
||
| 3,4071 kr - 5,2322 kr | 3894 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
| 2,8236 kr - 4,3484 kr | 3000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 1000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| 2900 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 1000 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta