Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
1,5385 kr - 5,7598 kr 7000 I lager
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
1,3003 kr - 1,8205 kr 2000 I lager
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
0,7263 kr - 2,7134 kr 24117 I lager
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Röd
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10072998

Prisintervall
5,7598 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor LDPE - PIR Röd

10068762

Prisintervall
1,8205 kr - 1,3003 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10068625

Prisintervall
2,7134 kr - 0,7263 kr

Lagernivåer
24117 I lager
Egenskaper
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Gängstandard
    BSP;GAS