Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek PD Färg Material H L Köp
4,1365 kr - 15,4994 kr 774 I lager
64.7 mm
M42
2.0 mm
Röd
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
3,7487 kr - 6,4895 kr 5328 I lager
49.5 mm
1-1/4
11.0 mm
Röd
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
1,8384 kr - 6,9496 kr 10165 I lager
40.2 mm
1
11.0 mm
Röd
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg Metriska Gängor M42 LDPE Röd

10085561

Prisintervall
15,4994 kr - 4,1365 kr

Lagernivåer
774 I lager
Egenskaper
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Gängstorlek
    M42
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 1-1/4 LDPE Röd

10085707

Prisintervall
6,4895 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
5328 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Gängad skyddsplugg BSP-gängor 1 LDPE Röd

10068724

Prisintervall
6,9496 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
10165 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Gängstorlek
    1
  • Gängstandard
    BSP-gängor