These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | PD | Färg | Material | H | L | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6951 kr - 2,6021 kr | 2930 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,9964 kr - 4,8836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8488 kr - 1,1883 kr | 9000 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,6563 kr - 2,4727 kr | 1499 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,2251 kr - 2,9917 kr | 19513 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2567 kr - 4,7193 kr | 2700 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,07 kr - 3,992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,2294 kr - 2,1369 kr | 19415 I lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5817 kr - 17,1317 kr | 3695 I lager |
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
1,251 kr - 4,6708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
3,7487 kr - 6,4895 kr | 5328 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
1,2581 kr - 3,0577 kr | 9833 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,55 kr - 0,7127 kr | 25673 I lager |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
1,2581 kr - 4,7193 kr | 25534 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
2,0682 kr - 7,7254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,1365 kr - 15,4994 kr | 74 I lager |
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
3,4758 kr - 8,4253 kr | 5058 I lager |
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
0.079 in
2.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
1,2625 kr - 1,7675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,7052 kr - 2,6344 kr | 6317 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,8384 kr - 6,9496 kr | 7465 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.433 in
11.0 mm
|
Röd
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta