Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

I lager

Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.

  • Utformningen med bred fläns håller färgflagor från hålet när den tas bort.
  • Deras nitrilpackning tätar pluggen mot den anliggande ytan för läckagetäthet.
  • De rekommenderas för intermittenta temperaturer från -40 C till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D SW Gängstorlekar Färg L Material Gängstandard Köp
1,5681 kr - 3,293 kr 4350 I lager
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Gul
9.9 mm
Nylon
UNF
2,7208 kr - 6,8036 kr 3020 I lager
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Gul
14.2 mm
Nylon
UNF
5,8585 kr - 17,7081 kr Fråga angående leveranstidhär
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Gul
19.5 mm
Nylon
UNF
1,4267 kr - 3,5105 kr 24500 I lager
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Gul
10.2 mm
Nylon
UNF
3,8759 kr - 11,65 kr 25 I lager
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Gul
16.7 mm
Nylon
UNF
2,4211 kr - 7,2075 kr 6300 I lager
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Gul
13.2 mm
Nylon
UNF
5,2599 kr - 15,8441 kr 1900 I lager
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Gul
17.7 mm
Nylon
UNF
1,5697 kr - 4,4425 kr 2250 I lager
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Gul
10.6 mm
Nylon
UNF
8,9922 kr - 26,5621 kr 550 I lager
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Gul
19.0 mm
Nylon
UNF
5,5514 kr - 16,7139 kr 2050 I lager
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Gul
17.7 mm
Nylon
UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149447

Prisintervall
3,293 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
4350 I lager
Egenskaper
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 - 20 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149485

Prisintervall
6,8036 kr - 2,7208 kr

Lagernivåer
3020 I lager
Egenskaper
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 - 14 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149522

Prisintervall
17,7081 kr - 5,8585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149454

Prisintervall
3,5105 kr - 1,4267 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 - 20 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149492

Prisintervall
11,65 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149478

Prisintervall
7,2075 kr - 2,4211 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 - 16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149508

Prisintervall
15,8441 kr - 5,2599 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149461

Prisintervall
4,4425 kr - 1,5697 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 - 18 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149539

Prisintervall
26,5621 kr - 8,9922 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg UNF Gängor Nylon Gul

10149515

Prisintervall
16,7139 kr - 5,5514 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Gängstandard
    UNF