Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8267 kr - 2,1537 kr | 2000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gul
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8407 kr - 2,3171 kr | 1000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8407 kr - 2,3171 kr | 5400 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9668 kr - 2,5844 kr | 3301 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10107140 | 2,7502 kr - 5,8017 kr | 2350 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisk
|
|
| 3,0253 kr - 5,1249 kr | 6950 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,4039 kr - 6,6542 kr | 263 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8407 kr - 2,3171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,6219 kr - 2,8841 kr | 11125 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,258 kr - 5,258 kr | 242 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,7451 kr - 4,1197 kr | 1805 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 8,6297 kr - 8,6297 kr | 4668 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,227 kr - 4,9696 kr | 3900 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,6012 kr - 10,2784 kr | 116 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,9821 kr - 9,1496 kr | 900 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,6219 kr - 4,0378 kr | 500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6623 kr - 6,5295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6764 kr - 6,9661 kr | 14798 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,6388 kr - 8,3475 kr | 410 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Gul
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9808 kr - 3,8678 kr | 5000 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS