Meny Sök

Gängade skyddslock PCR

I lager

Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.

De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H D Gängstandard Köp
1,3331 kr - 2,0738 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,6768 kr - 1,0528 kr 1600 I lager
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisk
0,4212 kr - 0,6552 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisk
1,046 kr - 1,6271 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisk
0,9565 kr - 1,488 kr 2000 I lager
M30 x 2
14.0
34.0
Metrisk
1,0238 kr - 1,5926 kr Fråga angående leveranstidhär
M36 x 2
16.0
38.8
Metrisk
0,4618 kr - 0,7183 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,9102 kr - 1,4159 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
1,2459 kr - 1,9381 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,5607 kr - 0,8722 kr Fråga angående leveranstidhär
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrisk
0,4315 kr - 0,6713 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisk
1,764 kr - 2,744 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
1,2459 kr - 1,9381 kr 1200 I lager
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,3793 kr - 0,59 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisk
0,4315 kr - 0,6713 kr 55000 I lager
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
1,9326 kr - 2,1473 kr Fråga angående leveranstidhär
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisk
0,2879 kr - 0,4479 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1
12.0
13.8
Metrisk
  • av 2
Gänga kåpa 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751364

Prisintervall
2,0738 kr - 1,3331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    1/4 x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751395

Prisintervall
1,0528 kr - 0,6768 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4 x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M10 x 1 LDPE - PCR Grön

20751456

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M14 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751494

Prisintervall
0,6552 kr - 0,4212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M24 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751548

Prisintervall
1,6271 kr - 1,046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M30 x 2 LDPE - PCR Grön

20751579

Prisintervall
1,488 kr - 0,9565 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M36 x 2 LDPE - PCR Grön

20751586

Prisintervall
1,5926 kr - 1,0238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751630

Prisintervall
0,7183 kr - 0,4618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    7/16" x 20
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751692

Prisintervall
1,4159 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751722

Prisintervall
1,9381 kr - 1,2459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    1.5/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751357

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 x 28
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M18 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751517

Prisintervall
0,8722 kr - 0,5607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M16 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751500

Prisintervall
0,6713 kr - 0,4315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751425

Prisintervall
2,744 kr - 1,764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gängstorlek
    1.1/2 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751401

Prisintervall
1,9381 kr - 1,2459 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa M8 x 1 LDPE - PCR Grön

20751449

Prisintervall
0,59 kr - 0,3793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751371

Prisintervall
0,6713 kr - 0,4315 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • H
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 x 19
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751432

Prisintervall
2,1473 kr - 1,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Gängstorlek
    2 x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M11 x 1 LDPE - PCR Grön

20751463

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M11 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M12 x 1 LDPE - PCR Grön

20751470

Prisintervall
0,4479 kr - 0,2879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR