Meny Sök

Gängade skyddslock PCR

I lager

Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.

De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H D Gängstandard Köp
0,6571 kr - 1,0222 kr 1600 I lager
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisk
0,4089 kr - 0,6362 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisk
1,2943 kr - 2,0134 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
1,0155 kr - 1,5797 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisk
0,9287 kr - 1,4446 kr 2000 I lager
M30 x 2
14.0
34.0
Metrisk
1,2096 kr - 1,8817 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,7285 kr - 1,1333 kr Fråga angående leveranstidhär
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisk
0,994 kr - 1,5462 kr Fråga angående leveranstidhär
M36 x 2
16.0
38.8
Metrisk
0,4483 kr - 0,6974 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,8837 kr - 1,3747 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
1,7126 kr - 2,664 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,2795 kr - 0,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisk
1,2096 kr - 1,8817 kr 1350 I lager
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,3682 kr - 0,5728 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisk
0,6762 kr - 1,0519 kr Fråga angående leveranstidhär
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
0,7144 kr - 1,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
1,1568 kr - 1,7994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
1,3277 kr - 1,4752 kr Fråga angående leveranstidhär
M42 x 2
16.0
44.5
Metrisk
0,4737 kr - 0,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
  • av 2
Gänga kåpa 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751395

Prisintervall
1,0222 kr - 0,6571 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4 x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M10 x 1 LDPE - PCR Grön

20751456

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M14 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751494

Prisintervall
0,6362 kr - 0,4089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751364

Prisintervall
2,0134 kr - 1,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    1/4 x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M24 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751548

Prisintervall
1,5797 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M30 x 2 LDPE - PCR Grön

20751579

Prisintervall
1,4446 kr - 0,9287 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M30 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751722

Prisintervall
1,8817 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    1.5/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M22 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751531

Prisintervall
1,1333 kr - 0,7285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M36 x 2 LDPE - PCR Grön

20751586

Prisintervall
1,5462 kr - 0,994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751630

Prisintervall
0,6974 kr - 0,4483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    7/16" x 20
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751692

Prisintervall
1,3747 kr - 0,8837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751425

Prisintervall
2,664 kr - 1,7126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gängstorlek
    1.1/2 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa M12 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751487

Prisintervall
0,4348 kr - 0,2795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751401

Prisintervall
1,8817 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa M8 x 1 LDPE - PCR Grön

20751449

Prisintervall
0,5728 kr - 0,3682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751685

Prisintervall
1,0519 kr - 0,6762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751661

Prisintervall
1,1113 kr - 0,7144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4" x 16
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751746

Prisintervall
1,7994 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    1.5/8" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M42 x 2 LDPE - PCR Grön

20751593

Prisintervall
1,4752 kr - 1,3277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751654

Prisintervall
0,7368 kr - 0,4737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    9/16" x 18
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön