Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.
De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | H | D | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6571 kr - 1,0222 kr | 1600 I lager |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,3469 kr - 0,5396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrisk
|
||
| 0,4089 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrisk
|
||
| 1,2943 kr - 2,0134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 1,0155 kr - 1,5797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrisk
|
||
| 0,9287 kr - 1,4446 kr | 2000 I lager |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrisk
|
||
| 1,2096 kr - 1,8817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7285 kr - 1,1333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M22 x 1.5
|
13.8
|
24.3
|
Metrisk
|
||
| 0,994 kr - 1,5462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrisk
|
||
| 0,4483 kr - 0,6974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8837 kr - 1,3747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 1,7126 kr - 2,664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/2 x 11
|
20.5
|
50.3
|
GAS
|
||
| 0,2795 kr - 0,4348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Metrisk
|
||
| 1,2096 kr - 1,8817 kr | 1350 I lager |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,3682 kr - 0,5728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrisk
|
||
| 0,6762 kr - 1,0519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7144 kr - 1,1113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
| 1,1568 kr - 1,7994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
| 1,3277 kr - 1,4752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrisk
|
||
| 0,4737 kr - 0,7368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta