Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.
De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | H | D | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3331 kr - 2,0738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 0,6768 kr - 1,0528 kr | 1600 I lager |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,3573 kr - 0,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrisk
|
||
| 0,4212 kr - 0,6552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrisk
|
||
| 1,046 kr - 1,6271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrisk
|
||
| 0,9565 kr - 1,488 kr | 2000 I lager |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrisk
|
||
| 1,0238 kr - 1,5926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrisk
|
||
| 0,4618 kr - 0,7183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9102 kr - 1,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 1,2459 kr - 1,9381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 1,1915 kr - 1,8534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
| 0,4315 kr - 0,6713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrisk
|
||
| 0,5607 kr - 0,8722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Metrisk
|
||
| 0,3573 kr - 0,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,4886 kr - 0,76 kr | 3500 I lager |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
| 0,4315 kr - 0,6713 kr | 55000 I lager |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 1,2459 kr - 1,9381 kr | 1200 I lager |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 1,3675 kr - 1,5194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Metrisk
|
||
| 0,4879 kr - 0,7589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6965 kr - 1,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta