Meny Sök

Gängade skyddslock PCR

I lager

Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.

De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H D Gängstandard Köp
0,8837 kr - 1,3747 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
1,2096 kr - 1,8817 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
1,2096 kr - 1,8817 kr 1350 I lager
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,4483 kr - 0,6974 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
0,3682 kr - 0,5728 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisk
1,7126 kr - 2,664 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,2795 kr - 0,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisk
0,7285 kr - 1,1333 kr Fråga angående leveranstidhär
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisk
1,191 kr - 1,3234 kr Fråga angående leveranstidhär
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisk
1,3877 kr - 1,5419 kr Fråga angående leveranstidhär
M52 x 2
16.0
54.7
Metrisk
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,2795 kr - 0,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1
12.0
13.8
Metrisk
0,4743 kr - 0,7379 kr 4000 I lager
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,419 kr - 0,6517 kr 55000 I lager
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
1,1568 kr - 1,7994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
1,8763 kr - 2,0848 kr Fråga angående leveranstidhär
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisk
0,7144 kr - 1,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,5804 kr - 0,9029 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisk
1,1276 kr - 1,7541 kr Fråga angående leveranstidhär
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrisk
  • av 2
Gänga kåpa 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751692

Prisintervall
1,3747 kr - 0,8837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751722

Prisintervall
1,8817 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    1.5/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751401

Prisintervall
1,8817 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751647

Prisintervall
0,6974 kr - 0,4483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16" x 24
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M8 x 1 LDPE - PCR Grön

20751449

Prisintervall
0,5728 kr - 0,3682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751425

Prisintervall
2,664 kr - 1,7126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gängstorlek
    1.1/2 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa M12 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751487

Prisintervall
0,4348 kr - 0,2795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M22 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751531

Prisintervall
1,1333 kr - 0,7285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M45 x 2 LDPE - PCR Grön

20751609

Prisintervall
1,3234 kr - 1,191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.8 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M52 x 2 LDPE - PCR Grön

20751616

Prisintervall
1,5419 kr - 1,3877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751357

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 x 28
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M12 x 1 LDPE - PCR Grön

20751470

Prisintervall
0,4348 kr - 0,2795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751388

Prisintervall
0,7379 kr - 0,4743 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gängstorlek
    1/2 x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751371

Prisintervall
0,6517 kr - 0,419 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • H
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 x 19
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751746

Prisintervall
1,7994 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    1.5/8" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751432

Prisintervall
2,0848 kr - 1,8763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Gängstorlek
    2 x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M11 x 1 LDPE - PCR Grön

20751463

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M11 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751661

Prisintervall
1,1113 kr - 0,7144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Gängstorlek
    3/4" x 16
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M20 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751524

Prisintervall
0,9029 kr - 0,5804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M28 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751562

Prisintervall
1,7541 kr - 1,1276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M28 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR