Meny Sök

Gängade skyddslock PCR

I lager

Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.

De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H D Gängstandard Köp
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,4743 kr - 0,7379 kr 4000 I lager
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
1,2943 kr - 2,0134 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
1,1568 kr - 1,7994 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,419 kr - 0,6517 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisk
0,5444 kr - 0,8468 kr Fråga angående leveranstidhär
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrisk
0,5804 kr - 0,9029 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisk
1,1276 kr - 1,7541 kr Fråga angående leveranstidhär
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrisk
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
0,419 kr - 0,6517 kr 55000 I lager
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
1,8763 kr - 2,0848 kr Fråga angående leveranstidhär
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,6571 kr - 1,0222 kr 1600 I lager
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,3469 kr - 0,5396 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1
10.0
11.9
Metrisk
0,4089 kr - 0,6362 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrisk
1,2096 kr - 1,8817 kr 1350 I lager
1 x 11
19.0
36.0
GAS
1,0155 kr - 1,5797 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrisk
0,6866 kr - 1,0681 kr Fråga angående leveranstidhär
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,9287 kr - 1,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
0,3682 kr - 0,5728 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1
10.0
9.9
Metrisk
1,7126 kr - 2,664 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
  • av 2
Gänga kåpa 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751357

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 x 28
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751388

Prisintervall
0,7379 kr - 0,4743 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Gängstorlek
    1/2 x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751364

Prisintervall
2,0134 kr - 1,2943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    1/4 x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751418

Prisintervall
1,7994 kr - 1,1568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Gängstorlek
    1.1/4 x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M16 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751500

Prisintervall
0,6517 kr - 0,419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M18 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751517

Prisintervall
0,8468 kr - 0,5444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M20 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751524

Prisintervall
0,9029 kr - 0,5804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M28 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751562

Prisintervall
1,7541 kr - 1,1276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M28 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751623

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8" x 24
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751371

Prisintervall
0,6517 kr - 0,419 kr

Lagernivåer
55000 I lager
Egenskaper
  • H
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    3/8 x 19
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751432

Prisintervall
2,0848 kr - 1,8763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Gängstorlek
    2 x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751395

Prisintervall
1,0222 kr - 0,6571 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Gängstorlek
    3/4 x 14
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M10 x 1 LDPE - PCR Grön

20751456

Prisintervall
0,5396 kr - 0,3469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M14 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751494

Prisintervall
0,6362 kr - 0,4089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751401

Prisintervall
1,8817 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Gänga kåpa M24 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751548

Prisintervall
1,5797 kr - 1,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M24 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751678

Prisintervall
1,0681 kr - 0,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    15.3 mm
  • Gängstorlek
    13/16" x 16
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751715

Prisintervall
1,4446 kr - 0,9287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1.3/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M8 x 1 LDPE - PCR Grön

20751449

Prisintervall
0,5728 kr - 0,3682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751425

Prisintervall
2,664 kr - 1,7126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Gängstorlek
    1.1/2 x 11
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS