Meny Sök

Sexkantig Distans M4 10.0 5.0 8.0 PEEK

PEEK hexagonal distans, med invändiga gängor, erbjuder utmärkt kemisk, brand- och värmebeständighet (upp till 260 °C). Idealisk för högpresterande applikationer i tuffa förhållanden.
Essentra artikelnummer:

20767204

Tillverkarens artikelnummer:

20767204

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 32,3164 kr
100 + 29,0848 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

646,33 kr

20 x 32,3164 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 10.0
l2 5.0
A/F 8.0
Färg Beige
Material PEEK
Distansens form Sexkantig
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer UL94 V-0
Standard UL
Draghållfasthet (N) 116N/mm²

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss