Meny Sök

Sexkantig Distans M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

PEEK hexagonal distans, med invändiga gängor, erbjuder utmärkt kemisk, brand- och värmebeständighet (upp till 260 °C). Idealisk för högpresterande applikationer i tuffa förhållanden.
Essentra artikelnummer:

20767006

Tillverkarens artikelnummer:

20767006

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 27,5394 kr
100 + 24,7856 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

550,79 kr

20 x 27,5394 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 10.0
l2 5.0
A/F 6.0
Färg Beige
Material PEEK
Distansens form Sexkantig
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Specifikationer UL94 V-0
Standard UL
Draghållfasthet (N) 116N/mm²

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss