Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snabbmonterade gängade skyddspluggar skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
Döljer den initiala tråden av standard kvinnliga trådar. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive de inom hydraulik- och allmän ingenjörsindustrier. De täcker ett brett spektrum av trådstorlekar som uppfyller metriska, gas- och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | D | H | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7495 kr - 1,166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,7897 kr - 1,2285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,8309 kr - 1,2926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,962 kr - 1,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,6609 kr - 1,0281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF