Meny Sök

Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Röd

This 7/16"-24 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra artikelnummer:

10149409

Tillverkarens artikelnummer:

BLM3-24B

23200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 7999 4,1582 kr
8000 - 15999 1,7657 kr
16000 + 1,356 kr
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

3 326,56 kr

800 x 4,1582 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.8 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 9.5 mm
Gängstorlek 7/16-24 in
Gängstandard UNF
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Röd
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss