Meny Sök

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M27 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286913

Tillverkarens artikelnummer:

498668

3198 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 4,2945 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 073,63 kr

250 x 4,2945 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 33.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 19.0 mm
Gängstorlek M27 x 2;0
Gängstandard Metrisk
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss