Meny Sök

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M12 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286845

Tillverkarens artikelnummer:

498661

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,142 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

571,00 kr

500 x 1,142 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 10.0 mm
Gängstorlek M12 x 1;0
Gängstandard Metrisk
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Produkten 498661 ersätter:

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M12 x 1.0 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10547748
Tillverkarens artikelnummer: 467089

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss