10285770
498547
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 + | 4,7397 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.575 in |
|---|---|
| D | 40.0 mm |
| H | 0.811 in |
| H | 20.6 mm |
| L | 12.0 mm |
| L | 0.472 in |
| SW | 0.945 in |
| SW | 24.0 mm |
| Gängstorlek | M32 x 1;5 |
| Gängstandard | Metrisk |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Färg | Gul |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta