Meny Sök

Snabbmonterad mutter M6 12.7 mm PA66 Svart

Denna Kwik Nut-fäste är tillverkat av svart nylon och är utformat för att ge en snabb och säker fästmetod. För att montera, tryck muttern över längden på en gängad pinnbult och vrid sedan 180 grader för att låsa på plats.
Essentra artikelnummer:

10215319

Tillverkarens artikelnummer:

1442507

35000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8528 kr
5000 + 1,7235 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 12.7 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Total höjd 6.9 mm
Kanthöjd 2.5 mm
Gängstorlek M6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Material PA66
Mutterform Sexkantig krage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss